Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/866afe25-8be3-4904-a7ab-de5325c4a6b1
Início
Categorias
Construção
Pilares
BIMobject TH x Thai Obayashi_MastSection_166x166
Indisponível em Estados Unidos
BIMobject TH x Thai Obayashi
Seguir
BIMobject TH x Thai Obayashi_MastSection_166x166
3.2
(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Objeto BIM TH x Thai Obayashi_MastSection_166x166
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BIMobjectTHxThaiObayashi_MastSection_166x166
Familia de producto
Construction
Grupo de produtos
Mast Section
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2021-03-22
Número de edição
1
Altura (mm)
4500
Largura (mm)
1660
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Pilares
Disponibilidade da região
Ásia
Thailand
Produtos parecidos
Timberlab
Timberlab - Glued Laminated Timber (GLT) Columns & Beams
Descarregar
Boise Cascade
BOISE GLULAM® Columns
Descarregar
INTEX Millwork Solutions
Chamfered Column Wrap
Descarregar
BIMobject TH x Thai Obayashi
BIMobject TH x Thai Obayashi_Square Pile
4.3
(
18
)
Descarregar
INTEX Millwork Solutions
Recessed Panel Column Wrap
Descarregar
INTEX Millwork Solutions
Fluted Panel Column Wrap
Descarregar