Publicar produtos
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns

    Traduzido por Google,
    As colunas BOISE GLULAM® são retas e dimensionalmente verdadeiras, tornando o enquadramento uma tarefa fácil.
    Como as colunas estão disponíveis em comprimentos longos, os membros não precisam ser emendados, como muitas vezes é necessário com madeira serrada. As colunas podem ser expostas à vista como uma característica arquitetônica única do sistema de enquadramento. As colunas BOISE GLULAM® têm todas as quatro arestas suavizadas para corresponder às larguras das vigas de madeira laminada arquitetônica e têm a mesma aparência arquitetônica. Todos os lados podem ser expostos à vista.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise05
    • Familia de productoColumns
    • Grupo de produtosBOISE GLULAM Columns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWooden posts
    • Código UNSPSC30102904
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlued laminated timber beams
    • Código CSI MasterFormat 201406 18 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Columns
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION