Publicar produtos
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber

    Acoustic panel broadband absorber

    Traduzido por Google,

    Os painéis de alumínio de alta qualidade estão disponíveis com acabamento em pintura eletrostática brilhante ou anodizado fosco e envolvem o tecido de poliéster branco premium. Essa combinação oferece propriedades excepcionais: acústica aprimorada do ambiente pela redução do tempo de reverberação, vida útil extremamente longa e compatibilidade ideal.

    Alta resistência ao fogo (B1) e absorção mínima de umidade (<1%) são requisitos essenciais para nós. Os painéis são adequados para uma ampla variedade de superfícies de parede.

    Especificação
    • Material: 1.5 mm aluminum, polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 5 kg

      Effect:    Absorbs sound across a wide frequency spectrum, from mid-high to high

      Improved acoustics:    Reduces reverberation and improves speech intelligibility

      Area of application:    Ideal for offices, schools, conference rooms, and living spaces

      Spatial sound:    Creates clear, balanced acoustics for pleasant communication

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-panel-broadband-absorber
    • Familia de productoacoustic panel
    • Grupo de produtosacoustic depth panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios