Rhine Valley VC 02 – Painel de teto decorativo em PVC com caixotões
Rhine Valley VC 02 é um painel de teto decorativo com perfil profundo, projetado especificamente para aplicações em estruturas suspensas. Seu formato em caixotões se eleva acima do plano da estrutura do teto, criando uma profundidade arquitetônica marcante e uma superfície de teto com maior dimensão.
Com uma profundidade de 35 mm (1,38 pol.), o Rhine Valley apresenta um dos perfis mais substanciais da linha de forros decorativos em PVC. O relevo mais profundo cria transições marcantes entre as áreas elevadas e rebaixadas, produzindo linhas de sombra perceptíveis que variam conforme a direção e a intensidade da iluminação.
O padrão repetitivo de 60 cm (24 pol.) proporciona uma aparência estruturada em grandes áreas do teto e pode ser incorporado em configurações de grade de 60 x 60 cm (24 x 24 pol.) e 60 x 120 cm (24 x 48 pol.). O perfil pronunciado em caixotões torna o painel particularmente adequado para interiores onde o teto se destina a ser um elemento arquitetônico significativo.
Fabricado em PVC leve, o Rhine Valley proporciona o caráter visual associado aos tetos de metal prensado em escala, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional.
O painel foi projetado para instalação de encaixe em sistemas de teto suspenso compatíveis. Sua construção leve facilita o manuseio, e o material de PVC pode ser cortado com tesoura no local, caso sejam necessários ajustes em torno das condições do perímetro e das luminárias do teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |