Publicar produtos
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber

    Acoustic panel depth absorber

    Traduzido por Google,

    Os painéis de alumínio de alta qualidade estão disponíveis com acabamento em pintura eletrostática brilhante ou anodizado fosco e envolvem o tecido de poliéster branco premium. Essa combinação oferece propriedades excepcionais: acústica aprimorada do ambiente pela redução do tempo de reverberação, vida útil extremamente longa e compatibilidade ideal.

    Alta resistência ao fogo (B1) e absorção mínima de umidade (<1%) são requisitos essenciais para nós. Os painéis são adequados para uma ampla variedade de superfícies de parede.

    Especificação
    • Material: 3 mm aluminum, white polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 10 kg

      Effect:  Focuses on absorbing low, booming frequencies

      Improved acoustics:    Minimizes low, disturbing noises such as booming

      Area of application:    Perfect for apartments, offices, or lounges that border busy roads or where low bass noises are disturbing

      Spatial sound:    Attenuates low noise and creates a quieter and more relaxed atmosphere

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-panel-depth-absorber
    • Familia de productoacoustic panel
    • Grupo de produtosacoustic depth panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa