Publicar produtos
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE

    Metal panel CRUMPLE

    Traduzido por Google,

    Um aspecto envelhecido, que dispensa o uso de ferro de passar. As superfícies de aço inoxidável lembram bastante papel alumínio. Ou um aspecto de papel amassado quando revestidas com uma cor branca. Entre esses extremos, há muito espaço para tonalidades anodizadas e outros revestimentos em pó.
    Um belo exemplo de desenvolvimento paramétrico – e, claro, com um padrão contínuo e perfeito que se repete em todas as direções.

    Especificação
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

        Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

        Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

        Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

        Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicametal-panel-crumple
      • Familia de productometal panel
      • Grupo de produtosmetal panel
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2026-01-15
      • Número de edição1
      • Altura (mm)3100
      • Largura (mm)1300
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioAço inox
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

      Disponibilidade da região

      Europa