Publicar produtos
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON

    Metal panel POLYGON

    Traduzido por Google,

    As superfícies laminadas, tanto inclinadas quanto em fundos, são emolduradas repetidamente por polígonos multiangulares – nitidamente definidos e visíveis através do relevo com linhas e raios precisos.
    Este modelo é especialmente adequado para ambientes com acabamento metálico, como aço inoxidável ou cobre, em projetos de design de interiores.

    E, novamente, este modelo possui um padrão contínuo e repetitivo completo em todas as direções.


    Especificação
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal-panel-polygon
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de produtosmetal panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa