Publicar produtos
Metal panel UNFOLDED
Metal panel UNFOLDED

    Metal panel UNFOLDED

    Traduzido por Google,

    Dobras concisas e uma simetria clara conferem um aspecto atraente e organizado. A luz, por sua vez, cria áreas claras e sombreadas, dando um toque de elegância à estampa.

    As variantes anodizadas escuras exibem uma elegância simples e acentuam a retidão dos padrões, enquanto as variantes em aço inoxidável liso (ou polido ou escovado) revelam efeitos de reflexão muito especiais e nítidos. Mesmo em chapa metálica perfurada, a estrutura sutil das linhas e as pequenas áreas inclinadas são evidentes.

    Especificação
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal-panel-unfolded
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de produtosmetal panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3100
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa