Publicar produtos
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Traduzido por Google,

    Projetada especialmente para aplicações em larga escala, nossa onda mais opulenta ainda se adapta a todos os lugares – perfurada ou não.

    Uma onda grande e chamativa com repetição perfeita de painel a painel. Design paramétrico 3D arrojado para causar impacto.

    Especificação
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal-panel-wave-opulent
    • Familia de productometal panel
    • Grupo de produtosmetal panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2985
    • Largura (mm)1290
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa