Ideal para estruturas de construção padrão e/ou estruturas que apresentam altas exigências de flexibilidade (uso de base e acabamento orgânico da série ClimaTop®)
Materiais dos sistemas:
1. Substrato – alvenaria
2. Material adesivo: Strong Bond/ThermoPro Bond
3. Placa de isolamento térmico: EPS Branco
4. Ancoragem mecânica: Clima Anchor
5. Camada base: Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond
6. Malha de reforço de vidro: ClimaNet 160
7. Primer colorido: ClimaTop ® Primer
8. Reboco de acabamento colorido: série Climatop® disponível em várias granulometrias (0,1 mm a 2,0 mm)
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Albania |
Bulgaria |
Cyprus |
Greece |
Macedônia do Norte |
Malta |
Romania |
Serbia |