Publicar produtos
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    Traduzido por Google,

    Ideal para estruturas de construção com requisitos elevados de resistência ao fogo e especialmente alta permeabilidade ao vapor, e/ou estruturas com requisitos elevados de flexibilidade (utilização de camada de base orgânica e reboco de acabamento adequado da gama ClimaTop®)

    Materiais dos sistemas:

    1. Substrato – alvenaria

    2. Material adesivo: Ligação forte

    3. Placa de isolamento térmico: Lã Mineral

    4. Ancoragem mecânica: Clima Anchor

    5. Camada base: Strong Bond/Flex Bond

    6. Malha de vidro de reforço: ClimaNet 160

    7.Primer colorido: ClimaTop ® Primer

    8.Reboco de acabamento colorido: série Climatop® disponível em várias granulometrias (0,1 mm a 2,0 mm)

    Especificação
    • A combination of External Thermal Insulation Systems, using mineral wool (λ=0,035 - 0,036 W/mK)) with high density (100 – 120Kg/m3) and specific braiding. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclimawall-mineral
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    Albania
    Bulgaria
    Cyprus
    Greece
    Macedônia do Norte
    Malta
    Romania
    Serbia