Publicar produtos
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    Traduzido por Google,

    Ideal para estruturas de construção com requisitos de proteção de isolamento térmico aumentados, combinados com espessura de aplicação limitada e/ou estruturas com requisitos de alta flexibilidade (uso de camada de base orgânica e reboco de acabamento adequado da linha ClimaTop®)

    Materiais de sistemas

    1. Substrato – alvenaria

    2. Material adesivo Strong Bond/Thermo Pro Bond

    3. Placa de isolamento térmico EPS Grafite

    4. Ancoragem mecânica Clima Anchor

    5. Camada base Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond

    6.Malha de vidro de reforço ClimaNet 160

    7.Primer colorido ClimaTop ® Primer

    8.Reboco de acabamento colorido: série Climatop® disponível em várias granulometrias (0,1 mm a 2,0 mm)


    Especificação
    • Combination of External Thermal Insulation System materials by using graphite expanded polystyrene (λ= 0.030- 0,031 W/Mk) in a wide range of compression strength ratings (between 80– 200 kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select top organic coatings from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of textures and shades.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclimawall-premium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    Albania
    Bulgaria
    Cyprus
    Greece
    Macedônia do Norte
    Malta
    Romania
    Serbia