Publicar produtos
Base Block
Base Block
Base Block

    Base Block

    Traduzido por Google,
    O Base Block é um elemento modular pré-montado da linha ARGISOL da Bioisotherm SRL. É usado para a construção de paredes lineares do edifício. O Bloco Base é feito nas medidas A. 30 - 23 cm, com espessura de concreto 16,5 - 21,5 cm, com espessura isolante interna fixa de 6,2 cm e espessura variável externa de 7,3 - 12,3 - 17,3 cm. ARGISOL é um sistema construtivo modular, constituído por uma série completa de blocos de cofragem pré-montados com os quais são realizadas paredes portantes em betão armado moldado no local, isoladas termicamente e prontas para o acabamento final. Os vários elementos são constituídos por duas chapas de espessura variável em poliestireno expandido Neopor®, espaçadas por consolas de chapa galvanizada incorporadas no bloco durante a fase de moldagem que tornam as duas chapas íntegras e equidistantes, garantindo a vedação da cofragem durante o betão. Os espaçadores têm formato adequado para alojar as barras de reforço horizontais. Argisol, é a maneira mais rápida e barata de criar edifícios de baixo impacto energético (Classe A, NZEB).
    Especificação
    • Creation of a concrete elevation wall, of the total thickness, net of external finishes varying from 30-35-40-45cm, made with an on-site casting of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by relationship of reinforced concrete structures), carried out in a single solution (generally up to a height of 3.00-4.00-5.00m) with an average thickness of 16.5 - 21.5cm in a self-supporting formwork that will remain as an insulating element of the wall itself giving it a thermal transmittance value U (depending on the chosen insulation) equal to 0.22-0.16-0.13 W / mqK (constant over time). The formwork will consist of modular formwork elements, 30cm high, made up of two sheets of different thickness (internal thickness equal to 62mm, external thickness chosen from 73-123-173mm) in expanded polystyrene Neopor® (eps with improved conductivity ), self-extinguishing with high density, joined by spacers in galvanized steel sheet incorporated in the polystyrene during the molding phase. The formworks will be dry laid up to the floor height. Simultaneously with the laying of each course of formwork, the horizontal reinforcing bars will be laid in the spacer housing (as per structural calculation). Once the floor height has been reached, the vertical reinforcing bars are lowered from above (as per structural calculation). In the last phase, the concrete will be cast inside the formworks previously shored with special equipment to ensure verticality.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabase-block
    • Familia de productoargisol
    • Grupo de produtosArgisol
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCBloco