Publicar produtos
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210

    Traduzido por Google,

    BFD-210 AISI tipo 304 dreno de piso ajustável em aço inoxidável com 8 pol. x 8 pol. (200 mm x 200 mm) superior e uma grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão). As opções de modelo incluem parte superior quadrada ou redonda (-R) e saída inferior ou lateral (SO) em tamanhos de 3 ou 4".

    Especificação
    • US Order # / Description

      BFD-213 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-213-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7003
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosWaste Water Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte