Publicar produtos
BFD-550 - 8 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange
BFD-550 - 8 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange
    BLUCHER

    BFD-550 - 8 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange

    Traduzido por Google,

    Dreno de piso sanitário de aço inoxidável BFD-550 AISI Tipo 304 com 8 pol. x 8 pol. (200 mm x 200 mm) topo quadrado, flange elastomérico, grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão) e saída inferior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabfd-550
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosFloor & Area Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte