Publicar produtos
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Traduzido por Google,
Canal de ranhura de aço inoxidável Série BTS AISI Tipo 304, 2-3/8 pol. (60 mm) de largura x (especificar) de comprimento, com inclinação longitudinal de 0,5% e queda transversal de 130 graus, ranhura de drenagem de 13/16 pol. (20 mm) de largura e 8 pol. x Caixa de saída de 8 pol. (200 mm x 200 mm) com saída de torneira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseriesbts
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de produtosTrench Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte