Publicar produtos
Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets
BLUCHER

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

Traduzido por Google,

Parte Superior para Piso Azulejo ou Madeira com Entradas Laterais

Especificação
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUpper-Part-for-Tiled-or-Wood-Floors-with-Side-Inlets
  • Familia de productoMarine Drains
  • Grupo de produtosUpper Parts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte