Publicar produtos
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Arquivado

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Especificação
    • See the Italian version for complete information.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicategole-braas-portoghese-flexa
    • Familia de productoRoof tiles
    • Grupo de produtosBraas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)261
    • Largura (mm)447
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoInterlocking tile roofing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings