Publicar produtos
EZ-Ridge® Shingle Accessory

EZ-Ridge® Shingle Accessory

Traduzido por Google,

Telhas de alto perfil nos picos

Feitas com asfalto modificado com polímero NEX® e classificação UL Classe 4 para resistência a impactos (a classificação mais alta possível), as telhas de cumeeira e quadrilátera EZ-Ridge® oferecem proteção extra contra impactos nos pontos altos mais vulneráveis ​​do telhado e vêm em um perfil alto que adiciona dimensão perceptível ao telhado para maior apelo do meio-fio.

Telhas de cumeeira e quadril de alto perfil

Um novo telhado requer mais do que apenas telhas. É um sistema coeso e coordenado que inclui: 1) telhas, 2) subcamada, 3) subcamada de gelo e água, 4) telhas iniciais e 5) telhas de cumeeira e quadril .

O ponto mais alto do telhado é chamado de cumeeira, os outros são chamados de quadris. Esses pontos altos podem sofrer maiores danos de eventos como granizo e detritos. Telhas de quadril e cumeeira fornecem proteção extra contra impactos nessas áreas mais vulneráveis, bem como dimensão extra do telhado para maior apelo do meio-fio.

EZ-Ridge® é nossa telha de cumeeira e cumeeira de alto perfil.

Especificação
  • Technical Specs

    8″ Model:
    Length: 11-1/2″
    Width: 8″
    Exposure: 8-1/4″
    Linear Coverage: 20′
    Wind Seals: 1

    10″ Model:
    Length:
     11-1/2″
    Width:
     10″
    Exposure:
     8-1/4″
    Linear Coverage:
     20′
    Wind Seals:
     1

    Testing Compliance

    ASTM D3161 Class F
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    ICC Approval ESR-3150
    UL 2218 Class 4
    FBC Approval #14809

    Shipping Specifications

    SKU: 222 (8″), 224 (10″)
    Shingles/Box: 30
    Boxes/Pallet: 42
    Boxes/Truck: 840

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaez-ridge-shingle-accessory
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosHip & Ridge Shingles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC011784
  • Nome ETIMBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen membrane shingles
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniclassRoof Shingles

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States