Publicar produtos
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Arquivado

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Especificação
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalegacy-mineral_7780059_my
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de produtosLegacy Mineral
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniclassConcrete Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings