Publicar produtos
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50

    Curved Roof Tile 50

    Traduzido por Google,

    A Telha Curva é a telha mais tradicional do nosso catálogo. Foi introduzido na Espanha pelos árabes e é o que há mais tempo está instalado na Espanha. É uma telha de grande versatilidade na instalação que goza de uma excelente robustez devido à matéria-prima e à tecnologia de prensagem que utilizamos na sua produção.

    A grande variedade de cores que fabricamos permite que seja utilizado em todos os tipos de restauração de telhados antigos e ao mesmo tempo ser instalado em telhados de arquitetura atual. Fabricamos dois modelos de telha curva diferenciada por suas dimensões e um modelo especial para instalação a seco.

    Especificação
    • Length: 495 mm; 
      Max. Width: 225 mm ; 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.90 Kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTC50
    • Familia de productoCurved
    • Grupo de produtosCurved 50
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings