Publicar produtos
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
    BMI

    Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation

    Traduzido por Google,
    Membrana de impermeabilização sobre isolamento e deck de aço. Subcamada de telhado de betume elastomérico SBS para fixação mecânica. Membrana de betume elastomérico SBS reforçado de muito alto desempenho com grânulos coloridos autoprotegidos para trabalhos de impermeabilização. Este produto é para uso como: • Toplayer de sistema de duas camadas autoprotegido ou sob proteção pesada. Nox-Activ, redução da poluição do ar através de fotocatálise com o sistema de impermeabilização de telhado Nox-Activ.
    Especificação
    • MAIN USES Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed: on steel deck roofs; on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards; on inaccessible concrete roofs; on insulation boards complying with local technical standards. DESCRIPTION SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film. Thickness: 2.5mm. Polyester composite reinforcement: 130g/m² Selvedge with a guide line for mechanical fixings. APPLICATIONS Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched. Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBMI-Paradiene-30-1-Noxactiv-Insulation-Deck
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)21.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniclassFlat Roofing
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilidade da região

    Europa