Publicar produtos
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    Traduzido por Google,
    O sistema de impermeabilização Teranap TP Underground Works faz parte da linha de impermeabilização de geomembranas betuminosas. Impermeabilização de Obras Subterrâneas Corte e Cobertura de valas, jangadas estruturais e paredes
    Especificação
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniclassFlat Roofing
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilidade da região

    Europa