Publicar produtos
Telha Cerâmica Lógica® Plana
Telha Cerâmica Lógica® Plana
Telha Cerâmica Lógica® Plana
Telha Cerâmica Lógica® Plana
Telha Cerâmica Lógica® Plana
Telha Cerâmica Lógica® Plana
    BMI

    Telha Cerâmica Lógica® Plana

    3.4 de 5 estrelas3.4(12 avaliações)

    A Telha Cerâmica Lógica® Plana  é uma telha de desenho perfeito e de uma estética de vanguarda.

    Linhas retas, aparência minimalista e limpa são as características deste modelo de telha vanguardista. A Telha Cerâmica Lógica® Plana  é prensada em moldes de gesso e cozida em altas temperaturas em suportes individuais H Cassette, conseguindo, assim, não apenas eliminar visualmente qualquer possível defeito de fabricação, mas também dotar ao produto características técnicas imbatíveis (níveis de absorção inferior a 5%, alta resistência ao trânsito, resistência ao gelo, etc.).
    Possui um sistema de encaixe com nervuras reforçadas na face interior que facilitam a sua instalação na cobertura. Como as outros telhas da Gama Lógica®, a Telhas Cobert oferece uma garantia de 50 anos para este produto. A telha cerâmica Lógica® Plana  é um modelo de telha verdadeiramente versátil, pois pode ser colocada não apenas no telhado, mas também na fachada como se fosse um azulejo. Este modelo está disponível numa ampla variedade de acabamentos, desde o vermelho ao exclusivo acabamento Luna. A Telhas Cobert aplica a mais recente tecnologia na fabricação de telhas cerâmicas neste modelo para obter uma telha verdadeiramente plana.

    Especificação
    • Ripado aproximado: 375 mm (telha vermelho)

      Ripado aproximado:  370 mm (Outras cores)
      Para telhados a partir de 24,5 ° / 45%. Abaixo desse valor, consulte o nosso departamento técnico ou equipa de vendas
      Dimensões cor natural 458 x 286 mm

      Dimensões engobes cobertura total 454 x 284 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalogica-plana
    • Familia de productoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Grupo de produtosTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32.1
    • Largura (mm)286
    • Profundidade (mm)458
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)4.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniclassCeramic Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings