Publicar produtos
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Traduzido por Google,

    Folha de cobertura de impermeabilização de telhado de betume elastomérico SBS com superfície granulada. Membrana de betume elastomérico SBS reforçado de muito alto desempenho com grânulos coloridos autoprotegidos para trabalhos de impermeabilização.
    Este produto é para uso como:

    • Toplayer de sistema de duas camadas para telhados não acessíveis
    • Telhados técnicos
    • Telhados sob proteção pesada.
    Especificação
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.9
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)8000
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)40.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING