Publicar produtos
DANOPOL HS 1.5 Light Grey
Danosa

DANOPOL HS 1.5 Light Grey

Traduzido por Google,

DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY é uma membrana plastificada de PVC sintético, reforçada com rede de poliéster. Projetado para impermeabilização de telhado plano, resistente aos raios UV.


ALCANCE

Soluções de impermeabilização , para edifícios novos e existentes:

- Sistemas de impermeabilização de telhados planos fixos mecanicamente, projetos comerciais ou industriais (EN 13956).

Impermeabilização de obras civis:
- Impermeabilização de caves (EN 13967).
- Barreira de fluidos impermeabilizantes na construção de túneis e estruturas subterrâneas associadas (EN 13491).
- Impermeabilização de reservatórios e barragens (EN 13361).
- Impermeabilização de canais (EN 13362).


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

VANTAGENS:
- Excelente resistência ao rasgo.
- Alta estabilidade dimensional.
- Alta resistência à tração
- Alta resistência à perfuração
- Muito boa resistência a micro-organismos, putrefação, impacto mecânico, penetração de raízes, envelhecimento natural, intempéries, radiação UV e inchaço.
- Excelente flexibilidade

BENEFÍCIOS:
- Melhora o desempenho em chapas fixadas mecanicamente, assumindo um alto valor de resistência à sucção do vento, otimizando a densidade de fixação.
- Limita as tensões e tensões na membrana de impermeabilização causadas por altas temperaturas e variações de temperatura, muito comuns em coberturas planas.
- Absorve movimentos estruturais.
- Apresenta boa proteção contra furos a danos mecânicos, oriundos do trânsito de pedestres, comuns em coberturas planas.
- Alta durabilidade a possíveis degradações relacionadas a estojos químicos.
- Alta adaptabilidade a diferentes tipos de suportes.

Especificação
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) - (EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - (EN 13501-1)
    - Longitudinal & transversal tensile strength: > 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A)
    - Longitudinal elongation at break: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Transversal elongation at break: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): > 250 N (EN 12310-2)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): > 250 N (EN 12310-2)
    - Overlaps resistance (Peeling of overlap): > 250 N/50mm (EN 12316-2)
    - Overlaps resistance (Shear of overlaps): > 950 N/50mm (EN 12317-2)
    - Resistance to impact: > 700 mm (EN 12691)
    - Resistance to static loading: > 55 Kg (EN 12730 Método B)
    - Flexibility at low temperature: < -30 ºC (EN 495-5)
    - Resistance to root penetration: Pasa (EN 13948)
    - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931)
    - Watertightness: Pasa (EN 1928 (B))
    - Heat and water durability, 60 Kpa: Pasa  (EN 1296)
    - Chemical products and water durability, 60 Kpa: Pasa (EN 1847)

    *Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanopol_hs_15_lg
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20000
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)1.5
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING