Publicar produtos
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Traduzido por Google,

Primário acrílico em dispersão aquosa para a consolidação e vedação de suportes minerais, potenciando a aderência da demão final (argamassas, membranas impermeabilizantes, tintas e adesivos).

Especificação

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadanoprimer_w
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater-based acrylic primers
  • Código CSI MasterFormat 201409 25 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Acrylic Plastering
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText