Publicar produtos
Membrane BMI System Paradiene FM
Membrane BMI System Paradiene FM
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene FM

    Traduzido por Google,

    Subcamada de telhado de betume elastomérico SBS para fixação mecânica. Paradiene FM é aprovado pelo CSTB (Paracier Document Technique d'Application) para uso no Siplast
    construções de telhados de aço isolados e construções de telhados de concreto isolados e não isolados como sistema de impermeabilização de telhados de duas camadas fixo mecanicamente em telhados planos e inclinados

    Especificação
    • MAIN USES
      Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed:

      • on steel deck roofs;
      • on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards;
      • on inaccessible concrete roofs;
      • on insulation boards complying with local technical standards.

      DESCRIPTION

      • SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film.
      • Thickness: 2.5mm.
      • Polyester composite reinforcement: 130g/m²
      • Selvedge with a guide line for mechanical fixings.

      APPLICATIONS

      • Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched.
      • Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParadiene-FM
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.5
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)7500
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING