Publicar produtos
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    Traduzido por Google,

    Underlay impermeabilizante de betume elastomérico SBS.

    • Longa vida útil devido à retenção excepcional das propriedades originais do betume elastomérico SBS
    • Alta resistência a rachaduras e intempéries devido à elasticidade do aglutinante de betume elastomérico SBS
    • Excelente estabilidade dimensional devido aos reforços de vidro.
    Especificação
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParadiene-SVV
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.5
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)9900
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)32.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING