Publicar produtos
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    Traduzido por Google,

    Membrana impermeabilizante de betume elastomérico SBS projetada especificamente para sistemas de camada única.

    • Tocha confiável e mais fácil devido ao lado inferior ranhurado patenteado.
    • Fixe as juntas sobrepostas devido ao filme fusível escarificado na ourela (patente Siplast Icopal).
    • Alta resistência à fissuração e perfuração, elasticidade considerável devido ao betume elastomérico SBS.
    • Inúmeras cores disponíveis
    Especificação
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParafor-Solo-S
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)7920
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)35.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING