Publicar produtos
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana
    BMI

    Sistema de isolamento TECTUM® PRO T320 60 mm para Telha Lógica Plana

    A solução de telhado inclinado com uma camada de isolamento contínuo, evitando pontes térmicas. Pronto para obter um NZEB. A ripa de metal é fixado ao painel de isolamento graças à sua forma e também permite a instalação de telhas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRoof-System-TectumPro-T320-60-Logica-Plana
    • Familia de productoPITCHED ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)62.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction