Publicar produtos
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile

    Traduzido por Google,
    A solução de telhado inclinado com a camada de isolamento contínua evitando pontes térmicas. Pronto para obter um NZEB. A ripa metálica fixa-se ao painel isolante graças à sua forma e, além disso, permite a colocação da telha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRoof-System-TectumPro-T397-100-Duna
    • Familia de productoPITCHED ROOF
    • Grupo de produtosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction