Publicar produtos
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Traduzido por Google,

    Sistema de membrana de PVC de 1 camada em um telhado exposto com um substrato de concreto isolado
    com EPS e lã mineral.
    ---------- Configuração do produto recomendada ---------
    1 - Substrato de Concreto - Espessura - 200,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    3 - EPS - Espessura - 270,0mm
    4 - Lã Mineral - Espessura - 30,0mm
    5 - PVC Monarplan FM - Espessura - 1,6mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConc_EPS_1-6mm-PVC_9010010
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosMono Layer PVC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes