Publicar produtos
Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Concrete, Sedum
Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Concrete, Sedum
    Icopal

    Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Concrete, Sedum

    Traduzido por Google,

    Sistema de telhado verde sobre uma membrana de 2 camadas de betume com substrato de concreto isolado com EPS e lã mineral, coberto com sedum.
    ---------- Configuração do produto recomendada ---------
    1 - Substrato de Concreto - Espessura - 200,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    3 - Lã Mineral - Espessura - 300,0mm
    4 - Base Betume - Base Icopal - Espessura - 2,7mm
    5 - Top Betume - Topo Icopal - Espessura - 3,8mm
    6 - Velo do Fornecedor Sedum - Espessura - 10,0mm
    7 - Sedum - Espessura - 50,0mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConc_Sedum_Min-Wool_2-layer_9010031
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosGreen Roof 2 Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes