Publicar produtos
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Traduzido por Google,

Sistema de cobertura verde em Membrana K e base com substrato de concreto isolado com XPS , coberto com solo pesado.

---------- Configuração recomendada do produto ---------
1 - Substrato de Concreto - Espessura - 200,0mm - Dependendo da Construção
2 - IMC Primer A / Icoflux - Espessura - 0,001mm
3 - Bloco de betume - Icopal klebeasfalt - Espessura - 2,0mm
4 - Base Betume - Icopal Base K - Espessura - 1,8mm
5 - Bloco de betume - Icopal klebeasfalt - Espessura - 2,0mm
6 - Membrana Betume - Icopal Membrana K - Espessura - 3,2mm
7 - Membrana cravejada - Primo knasteplast - Espessura - 8,4mm
8 - XPS - Espessura - 300,0mm
9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Espessura - 1,0mm
10 - Solo - Espessura > 100,0mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConc_XPS_Membrane-K_9010039
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosGreen Roof 2 Layer Bitumen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes