Publicar produtos
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Traduzido por Google,

    Sistema de membrana de 1 camada de betume em telhado exposto com substrato de aço isolado com lã mineral.

    ---------- Configuração recomendada do produto ---------
    1 - Substrato de Aço - Espessura - 100mm - Dependendo da Instalação
    2 - Lã Mineral - Espessura - 30mm
    3 - Barreira de Vapor IMC - Espessura - 0,2mm
    4 - Lã Mineral - Espessura - 30mm
    5 - PC de camada superior BMI - Espessura - 4,2 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosMono Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAsphalt
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes