Publicar produtos
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top

    Traduzido por Google,

    Sistema de cobertura verde sobre uma membrana betuminosa de 2 camadas com substrato de aço isolado com
    EPS e lã mineral, coberto com sedum.
    ---------- Configuração do produto recomendada ---------
    1 - Substrato de Aço - Espessura - 100,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Lã Mineral - Espessura - 30,0mm
    3 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    4 - EPS - Espessura - 240,0mm
    5 - Lã Mineral - Espessura - 30,0mm
    6 - Base Betume - Base Icopal - Espessura - 2,7mm
    7 - Top Betume - Topo Icopal - Espessura - 3,8mm
    8 - Velo do Fornecedor Sedum - Espessura - 10,0mm
    9 - Sedum - Espessura - 50,0mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTL_Sedum_EPS_2-layer_9010026
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosGreen Roof 2 Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes