Publicar produtos
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Wood

    Traduzido por Google,

    Sistema de membrana de betume de 1 camada em telhado não exposto com substrato de madeira isolado com lã mineral.
    ---------- Configuração do produto recomendada ---------
    1 - Substrato de Madeira - Espessura - 18,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    3 - Lã Mineral - Espessura - 300,0mm
    4 - Betume - Icopal Mono PC - Espessura - 4,2mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWood_Min-Wool_1-layer_9010016
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosMono Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes