Publicar produtos
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Traduzido por Google,
    Você gosta de elegante e moderno? Então a Bretanha é perfeita. Esta é uma telha peculiar e não uma telha comum! Para vídeos instrutivos para aplicação do arquivo Monier Revit, acesse “Links” e “Vídeo instrutivo”.
    Especificação
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabretagne_7770103_nl
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de produtosBretagne
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-06-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)244
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC003150
    • Nome ETIMRoof tile
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands