Publicar produtos
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Discreto.
    O tradicional Double Romane.
    Telha deslizante permitindo variação na bitola.
    Maior impermeabilização graças ao intertravamento elevado.
    Perfil tradicional.
    Nariz em forma e arredondado.
    Telha de classe de montanha.

    Especificação
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadouble-romane_7770128_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de produtosDouble Romane
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniclassConcrete Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa
    France