Publicar produtos
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,


    Grande elenco de alto contorno.
    100% de custo-benefício.
    100% conveniência.
    Maior bitola da categoria com 4 cm.
    projeto 100% original.
    Um fundo distintamente contornado.
    Facilidade de instalação e boa estabilidade.

    Especificação
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaferiane_7770124_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de produtosFeriane
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa
    France