Publicar produtos
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,


    Grande elenco de baixo perfil.
    Um elenco grande e sem costura.
    Contorno de precisão.
    Tolerância de montagem para instalação flexível.
    Área de drenagem curva.

    Especificação
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafranche-comte_7770120_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de produtosFranche-Comte
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa
    France