Publicar produtos
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Caráter e charme estão no centro das atenções.

    Leve e fácil de instalar.

    Uma telha plana que combina modernidade e aparência clássica.

    Tolerância de montagem para instalação flexível.

    Especificação
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaregence_7770116_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de produtosRegence
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)328
    • Largura (mm)226
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa
    France