Publicar produtos
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Traduzido por Google,

    Clássico, familiar e renovado: a telha VH-Variabel Plus

    A VH-Variabel Plus , nossa telha oca aprimorada, é um nome conhecido há anos e continua a evoluir. Com sua aparência clássica e elegante e seu característico sistema de condução extra de água em forma de "V", a VH-Variabel, com sua ondulação suave, continua sendo a escolha ideal para um telhado holandês bonito e familiar. Esta geração renovada oferece ainda mais flexibilidade graças à maior variabilidade em comprimento e largura, permitindo que a telha se adapte perfeitamente a todas as construções de telhado.

    Especificação
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavh-variabel-plus_7780081_nl
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de produtosVH-Variabel Plus
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2025-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)377
    • Largura (mm)255
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC003150
    • Nome ETIMRoof tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands