Publicar produtos
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK
    Siplast

    EPC Solaire iNovaSOLAR BLOCK

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    "iNovaSOLAR BLOCK" é um objeto completo que se encaixa de forma muito simples em seu projeto de construção para um edifício terciário, residencial ou coletivo em telhado plano.


    Cada objeto é uma usina microelétrica baseada em energia solar fotovoltaica que gera corrente alternada de 220v (ou 400v trifásica), conectável diretamente ao TGBT da instalação.


    "iNovaSOLAR BLOCK" é um objeto modular, muito fácil de implementar: dependendo das necessidades do seu projeto, você posiciona de 1 a 150 objetos de acordo com as necessidades energéticas do seu prédio ou do espaço disponível na cobertura.

    Especificação
    • Prérequis : 

      1. Support : dalle béton
      2. Isolant : compressibilité C minimum - laine de roche - PSE - PUR - PIR - Perlite
      3. Membrane d'étanchéité BMI SIPLAST


      Membrane Paradiene FM R4 + Parafor 30 GS ou Paradiene 35 SR4 + Paradiene 30.1GS

      Membrane Adepar JS + Parafor 30 GS ou Adepar J4 R4 + Paradiene 30.1 GS

      Membrane Parafor solo FM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC010001_9010266
    • Familia de productoPhotovoltaïque
    • Grupo de produtosSolar
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas