Publicar produtos
mod system - config 15 - Divider with storage & shelves
mod system - config 15 - Divider with storage & shelves
    Bo&Ko

    mod system - config 15 - Divider with storage & shelves

    Traduzido por Google,
    O sistema de mobiliário totalmente modular da Bo&Ko! Obtenha a aparência e a sensação de marcenaria, mas com a facilidade de especificação e montagem de móveis.
    Especificação
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamod-system-config-15
    • Familia de productoMod System
    • Grupo de produtosDivider
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2430
    • Largura (mm)3600
    • Profundidade (mm)450
    Ligações
    Relacionado
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa
    United Kingdom