Publicar produtos
mod system - config 26 - Curved banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 26 - Curved banquette seating

Traduzido por Google,
O sistema de mobiliário totalmente modular da Bo&Ko! Obtenha a aparência e a sensação de marcenaria, mas com a facilidade de especificação e montagem de móveis.
Especificação
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-system-config-26
  • Familia de productoMod System
  • Grupo de produtosDivider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1820
  • Largura (mm)4500
  • Profundidade (mm)3150
Ligações
Relacionado
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom