Publicar produtos
Bobles Elephant
Bobles

Bobles Elephant

Traduzido por Google,
O Elefante tem uma função de balanço onde a criança é desafiada e estimulada enquanto está sentada. Mais tarde, a criança pode ficar em cima dos pés do elefante, o que desafia o equilíbrio da criança em pé. O elefante também é bom para se deitar - tanto quando você se deita de bruços quanto de costas. Por último, mas não menos importante, puramente funcional, é uma ótima cadeira para se sentar - tanto para a criança quanto para seus pais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElephant
  • Familia de productoKIds furniture
  • Grupo de produtosTumbling Animals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56