Publicar produtos
152 AIR VENT VALVE FOR FIRE PROTECTION

152 AIR VENT VALVE FOR FIRE PROTECTION

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
VÁLVULA DE VENTILAÇÃO DE AR PARA SISTEMA SECO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO DIN 14463-3
Especificação
  • Air valve DIN 14463-3 for fire hose dry systems, PN 16, 3000 l/min. Inlet: G 2" male - outlet G 1"1/4 female
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-152-air-vent-valve-fire-protection
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hose dry systems/Reti di idranti a secco
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa