Visão geral
As buzinas e estroboscópios de LED da série Genesis LED G1 apresentam um design elegante de baixo perfil e tecnologia de eficiência energética que os torna menos dispendiosos de instalar e operar, reduzindo a sobrecarga. LEDs de alto desempenho requerem menos circuitos e fontes de alimentação. Estes novos aparelhos foram concebidos tendo em mente a eficiência energética e a segurança da vida.
A série Genesis LED G1 usa ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Strobes apresentam saída de luz de 15, 30 ou 75 cd selecionável em campo.
Em comparação com os estroboscópios do tipo Xenon, os aparelhos Genesis LED G1 Series precisam de menos fontes de alimentação e, muitas vezes, bitola de fio menor, o que reduz os requisitos de conduíte. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. De fato, os estroboscópios G1 podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão dos estroboscópios baseados em xenônio. Isso torna a série Genesis LED G1 ideal para novas instalações e retrofits.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança da vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estroboscópios em circuitos NAC compatíveis sincronizados de acordo com os requisitos da NFPA 72. A facilidade de manutenção é outra área em que os aparelhos da Série G1 brilham. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob cobertura fornecem fácil acesso ao teste do circuito do dispositivo enquanto montados.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |